ZHCSQM6A March 2025 – June 2025 TMAG5133
PRODUCTION DATA
TMAG5133 是一款平面内霍尔效应开关,旨在替代 TMR、AMR 和簧片开关。该器件经过优化,可在具有超低功耗、宽电源电压和温度范围的工业和消费类应用中实现小外形尺寸。
TMAG5133 具有两个单极输出或一个全极,使器件能够对外部磁场做出反应。当通过传感器灵敏度轴施加的磁通量密度超过工作点阈值 (BOP) 时,该器件会在相应引脚上输出低电压。输出会保持低电平,直到磁通密度降至低于释放点阈值 (BRP),随后该器件会输出高电压。
为了更大限度地降低功耗,TMAG5133 在内部进行了占空比调节。该器件采用业界通用 X1LGA 封装,具有推挽式输出,无需使用外部上拉电阻。