ZHCSQM6A March 2025 – June 2025 TMAG5133
PRODUCTION DATA
TMAG5133 X1LGA 封装可提供两个单极输出。OUT1 通过封装响应正磁通密度,例如,当南磁体位于封装的引脚 1 和 4 侧,或北磁体位于封装的引脚 3 和 2 侧时,可以看到这种情况。OUT2 通过封装响应负磁通密度,例如,当北磁体位于封装的引脚 1 和 4 侧,或南磁体位于封装的引脚 3 和 2 侧时,可以看到这种情况。图 7-4 示出了 OUT1 和 OUT2 的行为。