ZHCSP49 April 2022 TLVM13620
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
输入电压 | VIN 至 AGND、PGND | -0.3 | 40 | V |
VLDOIN 至 AGND、PGND | -0.3 | 16 | ||
EN 至 AGND、PGND | -0.3 | 40 | ||
RT 至 AGND、PGND | –0.3 | 5.5 | ||
FB 至 AGND、PGND | -0.3 | 16 | ||
PG 至 AGND、PGND | 0 | 20 | ||
PGND 至 AGND | -1 | 2 | ||
输出电压 |
VCC 至 AGND、PGND | –0.3 | 5.5 | V |
SW 至 AGND、PGND(2) | -0.3 | 40 | ||
VOUT 至 AGND、PGND | –0.3 | 6 | ||
输入电流 | PG | — | 10 | mA |
TJ | 结温 | -40 | 125 | °C |
TA | 环境温度 | -40 | 105 | °C |
Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |
峰值回流焊外壳温度 | 260 | °C | ||
允许的最大回流焊数 | 3 | |||
机械冲击 | Mil-STD-883D,方法 2002.3,1ms,1/2 正弦,已安装 | 1500 | G | |
机械振动 | Mil-STD-883D,方法 2007.2,20Hz 至 2000Hz | 20 | G |