ZHCSP49 April 2022 TLVM13620
PRODUCTION DATA
TLVM13620 使用峰值电感电流的逐周期电流限制保护来防止出现过流情况。每个开关周期都会将电流与电流限制阈值进行比较。在过流情况下,输出电压会降低。
TLVM13620 会在发生极端过载时采用断续过流保护。在断续模式下,稳压器会在 TLVM13620 再次尝试启动之前关闭并停止工作 80ms(典型值)。如果过流或短路故障情况仍然存在,则断续模式会重复,直到故障情况消失。断续模式会降低严重过流条件下的功耗,防止器件过热和受到潜在的损害。故障排除后,该模块会自动恢复正常运行。