ZHCSP49 April 2022 TLVM13620
PRODUCTION DATA
TLVM13620 是一款简单易用的同步降压直流/直流电源模块,使用 3 到 36V 电源电压工作。该器件用于从 5V、12V 和 24V 电源轨进行降压转换。TLVM13620 配有集成型电源控制器、电感器和 MOSFET,能够以极小的解决方案尺寸提供高达 3A 的直流负载电流,并实现高效率和超低输入静态电流。该器件便于实施,可让您灵活地按照目标应用来优化其用法。该模块不需要控制环路补偿,可缩短设计时间并减少外部元件数量。
TLVM13620 可以使用其 RT 引脚实现 200kHz 至 2.2MHz 的可编程开关频率范围,并整合了多项特定功能,可提高噪声敏感型应用中的 EMI 性能:
TLVM13620 模块还包括固有保护功能,可满足稳健的系统要求:
这些功能为广泛的应用提供了一个灵活且易于使用的平台。引脚排列旨在实现简单的布局,这种布局只需很少外部元件。有关布局示例,请参阅节 11。