ZHCSP49 April 2022 TLVM13620
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压 | VIN(启动后输入电压范围) | 3 | 36 | V | ||
输入电压 | VLDOIN | 12 | V | |||
输出电压 | VOUT(1) | 1 | 6 | V | ||
输出电流 | IOUT(2) | 0 | 2 | A | ||
频率 | fSW 由 RT 设置 | 200 | 2200 | kHz | ||
输入电流 | PG | 2 | mA | |||
输出电压 | PG | 0 | 16 | V | ||
TJ | 工作结温 | -40 | 125 | °C | ||
TA | 工作环境温度 | -40 | 105 | °C |