ZHCSI63D February 2019 – August 2021 TLV9301 , TLV9302 , TLV9304
PRODUCTION DATA
TLV930x 是一款 40V、轨至轨输出运算放大器,在正常运行时其输入共模范围可在 V– 之外扩展 100mV,并处于 V+ 的 2V 范围内。该器件使用 P 沟道差分对通过互补输入级实现该性能。此外,还包含与 P 沟道对并联的互补 N 沟道差分对,以消除常见的不良运算放大器行为,例如相位反转。
TLV930x 可以在超出顶轨 100mV 的共模范围内运行,但在 (V+) – 2V 以上时性能会降低。N 沟道对在输入电压接近正电源轨时处于有效活动状态,该电压通常比正电源高(V+) – 1V 至 100mV。P 沟道对于从低于负电源 100mV 到大约 (V+) – 2V 的输入是有效的。其转换区域较小,通常为(V+) –2V 至 (V+) – 1V ,这时两个输入对都处于开启状态。该转换区域可能会随着工艺变化而适度变化,在转换区域和 N 沟道区域内,与在 P 沟道区域运行相比,运算放大器的许多规格(包括 PSRR、CMRR、失调电压、温漂、噪声和 THD 性能)都可能降级。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入共模电压 | (V+)-2 | (V+)+0.1 | V | ||
| 失调电压 | 1.5 | mV | |||
| 失调电压温漂 | 2 | µV/°C | |||
| 共模抑制 | 75 | dB | |||
| 开环增益 | 75 | dB | |||
| 增益带宽积 | 0.7 | MHz | |||