ZHCSN60D November 2021 – March 2024 TLV9161 , TLV9162 , TLV9164
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失调电压 | |||||||
| VOS | 输入失调电压 | VCM = V– | ±0.21 | ±1 | mV | ||
| TA = -40°C 至 125°C | ±1.2 | ||||||
| dVOS/dT | 输入失调电压温漂 | VCM = V– | TA = -40°C 至 125°C | ±0.25 | µV/℃ | ||
| PSRR | 输入失调电压与电源间的关系 | TLV9161,TLV9162,VCM = V–,VS = 5V 至 16V | ±0.45 | ±2 | μV/V | ||
| TA = -40°C 至 125°C | ±0.45 | ±3 | |||||
| TLV9162SIRUGR,VCM = V–,VS = 5V 至 16V(1) | ±0.45 | ±2.8 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | ±0.45 | ±3.1 | |||||
| TLV9164,VCM = V–,VS = 5V 至 16V | ±0.45 | ±2.2 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | ±0.45 | ±3.8 | |||||
| TLV9161,TLV9162,TLV9164,VCM = V–,VS = 2.7V 至 16V(1) | TA = -40°C 至 125°C | ±2 | ±12 | ||||
| 直流通道隔离 | 0.4 | µV/V | |||||
| 输入偏置电流 | |||||||
| IB | 输入偏置电流 | ±10 | pA | ||||
| IOS | 输入失调电流 | ±10 | pA | ||||
| 噪声 | |||||||
| EN | 输入电压噪声 | f = 0.1Hz 至 10Hz | 2.7 | μVPP | |||
| 0.49 | µVRMS | ||||||
| eN | 输入电压噪声密度 | f = 1kHz | 6.8 | nV/√Hz | |||
| f = 10kHz | 4.2 | ||||||
| iN | 输入电流噪声密度 | f = 1kHz | 55 | fA/√Hz | |||
| 输入电压范围 | |||||||
| VCM | 共模电压范围 | (V–) | (V+) | V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | VS = 16V,V– < VCM < (V+) – 2V(PMOS 对) | TA = -40°C 至 125°C | 85 | 110 | dB | |
| VS = 5V,V– < VCM < (V+) – 2V(PMOS 对)(1) | 75 | 98 | |||||
| VS = 2.7V,V– < VCM < (V+) – 2V(PMOS 对) | 90 | ||||||
| VS = 2.7V 至 16V,(V+) – 1V < VCM < V+(NMOS 对) | 78 | ||||||
| (V+) – 2V < VCM < (V+) – 1V | 请参阅图 5-6 | ||||||
| 输入阻抗 | |||||||
| ZID | 差分 | 100 || 9 | MΩ || pF | ||||
| ZICM | 共模 | 6 || 1 | TΩ || pF | ||||
| 开环增益 | |||||||
| AOL | 开环电压增益 | VS = 16V,VCM = VS / 2, (V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V |
120 | 136 | dB | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 136 | ||||||
| VS = 5V,VCM = VS / 2, (V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V(1) |
104 | 125 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 125 | ||||||
| VS = 2.7V,VCM = VS / 2, (V–) + 0.1V < VO < (V+) – 0.1V(1) |
90 | 105 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 105 | ||||||
| 频率响应 | |||||||
| GBW | 增益带宽积 | 11 | MHz | ||||
| SR | 压摆率 | VS = 16V,G = +1,VSTEP = 10V,CL = 20pF(3) | 33 | V/μs | |||
| tS | 稳定时间 | 精度为 0.1%,VS = 16V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF | 0.70 | μs | |||
| 精度为 0.1%,VS = 16V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF | 0.22 | ||||||
| 精度为 0.01%,VS = 16V,VSTEP = 10V,G = +1,CL = 20pF | 0.89 | ||||||
| 精度为 0.01%,VS = 16V,VSTEP = 2V,G = +1,CL = 20pF | 0.42 | ||||||
| 相位裕度 | G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF | 64 | ° | ||||
| 过载恢复时间 | VIN × 增益 > VS | 120 | ns | ||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VS = 16V,VO = 3VRMS,G = 1,f = 1kHz | 0.00005% | ||||
| 126 | dB | ||||||
| VS = 10V,VO = 3VRMS,G = 1,f = 1kHz,RL = 128Ω | 0.0032% | ||||||
| 90 | dB | ||||||
| VS = 10V,VO = 0.4VRMS,G = 1,f = 1kHz,RL = 32Ω | 0.00032% | ||||||
| 110 | dB | ||||||
| 输出 | |||||||
| 相对于电源轨的电压输出摆幅 | 正负 电源轨余量 |
VS = 16V,RL = 空载 | 6 | mV | |||
| VS = 16V,RL = 10kΩ | 25 | 60 | |||||
| VS = 16V,RL = 2kΩ | 85 | 300 | |||||
| VS = 2.7V,RL = 空载 | 0.5 | ||||||
| VS = 2.7V,RL = 10kΩ | 5 | 20 | |||||
| VS = 2.7V,RL = 2kΩ | 20 | 50 | |||||
| ISC | 短路电流 | ±73 | mA | ||||
| CLOAD | 容性负载驱动 | 请参阅图 5-33 | pF | ||||
| ZO | 开环输出阻抗 | IO = 0A | 请参阅图 5-30 | Ω | |||
| 电源 | |||||||
| IQ | 每个放大器的静态电流 | TLV9162,TLV9164,IO = 0A | 2.4 | 2.8 | mA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 2.84 | ||||||
| TLV9161,IO = 0A | 2.48 | 2.92 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C | 2.98 | ||||||
| 关断 | |||||||
| IQSD | 每个放大器的静态电流 | VS = 2.7V 至 16V,所有放大器都被禁用,SHDN = V– + 2V | 36 | 45 | µA | ||
| ZSHDN | 关断时的输出阻抗 | VS = 2.7V 至 16V,放大器被禁用 | 10 || 2 | GΩ || pF | |||
| VIH | 逻辑高电平阈值电压(放大器被禁用) | 对于有效输入高电平,SHDN 引脚电压应大于最大阈值,但小于或等于 V+ | (V–) + 1.1V |
V | |||
| VIL | 逻辑低电平阈值电压(放大器被启用) | 对于有效输入低电平,SHDN 引脚电压应该小于最小阈值,但大于或等于 V– | (V–) + 0.2V |
V | |||
| tON | 放大器启用时间(从关断开始)(2) | VS = ±8V,G = +1,VCM = VS/2,RL = 10kΩ(连接至 V-) | 5 | µs | |||
| tOFF | 放大器禁用时间(2) | VS = ±8V,G = +1,VCM = VS/2,RL = 10kΩ(连接至 V-) | 3 | µs | |||
| SHDN 引脚输入偏置电流(每个引脚) | VS = 2.7V 至 16V,(V+) ≥ SHDN ≥ (V–) + 0.9V | 500 | nA | ||||
| VS = 2.7V 至 16V,(V–) ≤ SHDN ≤ (V–) + 0.7V | 400 | ||||||