ZHCSN60D November 2021 – March 2024 TLV9161 , TLV9162 , TLV9164
PRODUCTION DATA
TLV916x 具有输出级,能够驱动中等容性负载,并且通过采用隔离电阻器,还可以通过轻松配置,用于驱动更大的容性负载。增加增益可增强放大器驱动更大容性负载的能力;请参阅图 6-5 和图 6-6。在确定放大器是否将稳定运行时,需要考虑一些因素,如特定的运算放大器电路配置、布局、增益和输出负载等。
图 6-5 小信号过冲与容性负载之间的关系(20mVpp 输出阶跃,G = +1)
图 6-6 小信号过冲与容性负载之间的关系(20mVpp 输出阶跃,G = -1)为了在单位增益配置中获得额外的驱动能力,通过在输出中串联一个小电阻器 RISO 来提高容性负载驱动能力,如图 6-7 中所示。此电阻器可显著减少振铃,并保持纯容性负载的直流性能。但是,如果电阻负载与容性负载并联,则会产生一个电压分压器,从而在输出端引入增益误差并略微减小输出摆幅。引入的误差与 RISO / RL 的比率成正比,在低输出电平下通常可忽略不计。高容性负载驱动使 TLV916x 非常适合用于基准缓冲器、MOSFET 栅极驱动器和电缆屏蔽驱动器等应用。图 6-7 中所示的电路采用隔离电阻器 RISO 来稳定运算放大器的输出。RISO 修改了系统的开环增益,因而能够带来更高的相位裕度 中总结了使用 TLV916x 的结果。
图 6-7 使用 TLV9161 扩展容性负载驱动