ZHCSN60D November 2021 – March 2024 TLV9161 , TLV9162 , TLV9164
PRODUCTION DATA
TLV916x 是一款 16V 的轨到轨输入运算放大器,其输入共模范围扩展到两个电源轨。此宽范围通过并联互补的 N 沟道和 P 沟道差分输入对实现的,如图 6-8 所示。当输入电压靠近正轨,通常从 (V+) – 1V 到正电源时,NPN 对运行。当输入电压为负电源电压到大约 (V+) – 2V 时,P 通道对处于激活状态。其转换区域较小,通常为 (V+) – 2 V 至 (V+) – 1V 这时两个输入对都处于导通状态。此转换区域会随工艺不同而略有波动。在此区域内,与在该区域外运行相比,PSRR、CMRR、失调电压、温漂、噪声和 THD 性能可能会下降。
图 5-5 更详细地显示了典型器件在输入电压失调方面的转换区域。
有关共模电压范围和 PMOS/NMOS 对相互作用的更多信息,请参阅具有互补对输入级的运算放大器 应用手册。
图 6-8 轨到轨输入级