ZHCSGC0N March 2017 – July 2026 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODMIX
TLV906x 系列具有 10MHz 带宽和 6.5V/µs 压摆率,且每个通道仅消耗 538µA 的电源电流,从而在功耗超低的情况下提供良好的交流性能。对于直流应用,该系列在 10kHz 下具有 10nV/√ Hz 的超低输入噪声电压,并且具有低输入偏置电流和 0.3mV 的典型输入失调电压,从而提供良好的性能。