ZHCSGC0N March 2017 – July 2026 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064
PRODMIX
TLV906x 系列器件是一种低功耗、低电压运算放大器,可提供强大的输出驱动能力。一个具有共源晶体管的 AB 类输出级可实现完全的轨到轨输出摆幅功能。对于 10kΩ 的阻性负载,无论施加的电源电压是多少,输出摆幅都在两个电源轨的 15mV 范围内。不同的负载情况会改变放大器在靠近电源轨范围内摆动的能力。