ZHCSGC0N March   2017  – July 2026 TLV9061 , TLV9062 , TLV9064

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息:TLV9061
    5. 6.5  热性能信息:TLV9061S
    6. 6.6  热性能信息:TLV9062
    7. 6.7  热性能信息:TLV9062S
    8. 6.8  热性能信息:TLV9064
    9. 6.9  热性能信息:TLV9064S
    10. 6.10 电气特性
    11. 6.11 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 轨到轨输入
      2. 7.3.2 轨到轨输出
      3. 7.3.3 EMI 抑制
      4. 7.3.4 过载恢复
      5. 7.3.5 关断功能
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 典型的低侧电流检测应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 输入和 ESD 保护
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

详细设计过程

方程式 1 提供了图 8-1 中的电路传递函数。

方程式 1. V O U T = I L O A D   ×   R S H U N T   ×   G A I N

负载电流 (ILOAD) 在分流电阻器 (RSHUNT) 上产生压降。负载电流设置为 0A 至 1A。为了在最大负载电流下保持分流电压低于 100mV,使用方程式 2 定义了最大分流电阻。

方程式 2. R S H U N T   =   V S H U N T _ M A X   I L O A D _ M A X   =   100 m V 1 A   =   100 m Ω

根据方程式 2 可知,RSHUNT 等于 100mΩ。ILOAD 和 RSHUNT 产生的压降由 TLV906x 放大,从而产生约 0V 至 4.95V 的输出电压。方程式 3 可计算 TLV906x 生成必要输出电压所需的增益。

方程式 3. G a i n   =   ( V O U T _ M A X   –   V O U T _ M I N ) ( V I N _ M A X   –   V I N _ M I N )

根据方程式 3 计算出的所需增益等于 49.5V/V,通过 RF 和 RG 电阻器进行设置。方程式 4 可确定 RF 和 RG 电阻器的大小,从而将 TLV906x 的增益设置为 49.5V/V。

方程式 4. G a i n   =   1   +   ( R F ) ( R G )

选择 RF 为 165kΩ 以及 RG 为 3.4kΩ 可提供等于约 49.5V/V 的组合。图 8-2 展示了图 8-1 中所示电路测得的传递函数。请注意,增益只是反馈和增益电阻器的函数。通过改变电阻器的比率来调整该增益,实际电阻器阻值由设计人员希望建立的阻抗水平决定。阻抗水平决定了电流损耗、杂散电容的影响以及其他一些行为。并不存在适用于每个系统的最佳阻抗选择,您必须选择适合您的系统参数的阻抗。