ZHCSZC9B December 2025 – July 2026 TLV9041D , TLV9042D
PRODMIX
TLV904xD 的输入共模电压范围可扩展到任一电源轨,即使在低至 1.2V 的超低电源电压下工作也是如此。此性能由一个互补输入级实现:一个 N 通道输入差分对和一个 P 通道差分对并联。有关更多详细信息,请参阅节 6.2。
对于 TLV904xD,P 通道对通常对从负电源轨到 (V+) – 0.4V 的输入电压有效,而 N 通道对通常对从正电源到 (V+) – 0.4V 的输入电压有效。过渡区域通常出现在 (V+) – 0.5V 到 (V+) – 0.3V 之间,在过滤区域内时,两对均开启。这些电压电平会随着工艺的变化而变化,低端的过渡区范围可以从 (V+) – 0.7V 到 (V+) – 0.5V,高端的过渡区可以从 (V+) – 0.3V 到 (V+) – 0.1V。
对于大多数具有互补输入级的放大器,P 通道输入对设计用于在输入失调电压、N 通道对上的温漂方面提供更好的性能。与器件在此区域外运行相比,器件在转换区域内运行时,PSRR、CMRR、失调电压、温漂和 THD 会降级。TLV904xD 可指定 P 通道对在距正轨 0.7V 之前运行,与大多数互补输入放大器相比,可提供更宽的 P 通道输入范围。当在较低的电源电压(1.2V、1.8V 等等)下运行时,这种扩展范围特别有用,允许在 P 通道输入对内容纳输入信号的宽共模摆幅,同时避免过渡区域并保持线性度。
TLV904xD 器件设计为一种微功耗、低噪声运算放大器,也可提供强大的输出驱动能力。它采用一个具有共源晶体管的 AB 类输出级来实现完全的轨到轨输出摆幅功能。对于高达 5kΩ 的电阻负载,无论施加的电源电压是多少,输出摆幅通常在两个电源轨的 20mV 以内。不同的负载情况会改变放大器在靠近电源轨范围内摆动的能力。
| V+ = 2.75V,V– = –2.75V |

| V+ = 2.75V,V– = –2.75V |