ZHCSZC9B December 2025 – July 2026 TLV9041D , TLV9042D
PRODMIX
TLV904xD 通过集成电磁干扰 (EMI) 滤波降低无线通信设备、混合使用模拟信号链和数字元件的高密度电路板等干扰源产生的 EMI 效应。利用电路设计技术可以提高 EMI 抗扰度;TLV904xD 从这些设计改进中受益。德州仪器 (TI) 已具备在 10MHz 至 6GHz 宽频谱范围内准确测量和量化运算放大器抗扰度的能力。图 6-5 展示了对 TLV904xD 执行此测试的结果。表 6-1 展示了 TLV904xD 在实际应用中常见特定频率下的 EMIRR IN+ 值。运算放大器的 EMI 抑制比应用手册包含了与运算放大器相关的 EMIRR 性能主题,该报告可从 www.ti.com 下载。
| 频率 | 应用或分配 | EMIRR IN+ |
|---|---|---|
| 400MHz | 移动无线广播、移动卫星、太空操作、气象、雷达、超高频 (UHF) 应用 | 60dB |
| 900MHz | 全球移动通信系统 (GSM) 应用、无线电通信、导航、GPS(最高可达 1.6GHz)、GSM、航空移动通信及 UHF 应用 | 70dB |
| 1.8GHz | GSM 应用、个人移动通信、宽带、卫星和 L 波段(1GHz 至 2GHz) | 75dB |
| 2.4GHz | 802.11b、802.11g、802.11n、Bluetooth®、个人移动通信、工业、科学和医疗 (ISM) 无线频段、业余无线电通信和卫星、S 波段(2GHz 至 4GHz) | 79.0dB |
| 3.6GHz | 无线电定位、航空通信和导航、卫星、移动通信、S 波段 | 82dB |
| 5GHz | 802.11a、802.11n、航空通信和导航、移动通信、太空和卫星运行、C 波段(4GHz 至 8GHz) | 85dB |