ZHCSZC9B December 2025 – July 2026 TLV9041D , TLV9042D
PRODMIX
TLV904xD 系列包括单通道 (TLV9041D) 和双通道 (TLV9042D) 解补偿运算放大器,经优化可在超低电压应用中实现高效率。此系列放大器的工作电压范围为 1.2V 至 5.5V,具有轨到轨输入和输出摆幅,仅提供 16µA 的静态电流即可提供出色的 3.1MHz 增益带宽。TLV904xD 可在电池供电系统中实现高增益电路配置并且延长使用寿命。得益于采用微型封装,该放大器系列还能够有效地用于高密度电路板应用。
TLV904xD 是业内为数不多的能够在低至 1.2V 的电源电压下运行的放大器,因此非常适合 1.5V 纽扣电池应用。高增益带宽消除了在信号调节和滤波应用(例如现场变送器、运动检测器和个人电子产品)中对级联放大器级的需求,从而简化设计,同时减小布板空间和降低整体系统功耗。
| 器件型号 | 通道数 | 封装(2) | 封装尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| TLV9041D | 单通道 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK(SC70,5) | 2mm × 1.25mm | ||
| DQN(SOT-5X3,5)(1) | 1mm × 1mm | ||
| TLV9042D | 双通道 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| DSG(WSON,8) | 2mm × 2mm | ||
| DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm |