ZHCSKX4G March 2020 – March 2022 TLV9041 , TLV9042 , TLV9044
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压,VS = (V+) – (V–) | 0 | 6.0 | V | |
| 信号输入引脚 | 共模电压(2) | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
| 差分电压 (2) | VS + 0.2 | V | ||
| 电流 (2) | -10 | 10 | mA | |
| 输出短路 (3) | 持续 | |||
| 工作环境温度,TA | -55 | 150 | °C | |
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |