ZHCSKX4H March 2020 – February 2026 TLV9041 , TLV9042 , TLV9044
PRODMIX
低功耗 TLV904x 系列包括单通道 (TLV9041)、双通道 (TLV9042) 和四通道 (TLV9044) 超低压(1.2V 至 5.5V)运算放大器,具有轨至轨输入和输出摆幅功能。TLV904x 凭借低静态电流(10µA,典型值)和在低至 1.2V 的电源电压下运行的能力实现功耗节省,是业界为数不多的可支持 1.5V 纽扣电池应用的放大器之一。使用关断模式(TLV9041S、TLV9042S 和 TLV9044S)可以进一步节省功耗,即允许放大器切换至典型电流消耗低于 150nA 的待机模式。这些器件为电源和空间受限的应用(例如电池供电的物联网器件、可穿戴电子产品和低电压运行至关重要的个人电子产品)提供了具有成本效益的放大器设计方案。
TLV904x 系列的稳健设计有助于简化电路设计。这些运算放大器集成了 RFI 和 EMI 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。这类器件还提供出色的交流性能和 350kHz 增益带宽,可驱动 100pF 高容性负载,助力设计人员实现更高的性能和更低的功耗。
所有通道型号(单通道、双通道和四通道)采用节省空间的微型封装(如 X2QFN 和 WSON)以及业界通用封装(如 SOIC、VSSOP、TSSOP 和 SOT-23 封装)。
| 器件型号(3) | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| TLV9041 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm |
| DCK(SOT-SC70,5) | 2mm × 2.1mm | |
| DPW(X2SON,5) | 0.80mm × 0.80mm | |
| TLV9041S | DBV(SOT-23,6) | 2.9mm × 2.8mm |
| TLV9042 | D(SOIC,8) | 4.9mm × 6mm |
| DDF(SOT-23-THN,8) | 2.9mm × 2.8mm | |
| DSG(WSON,8) | 2mm × 2mm | |
| DGK(VSSOP,8) | 3mm × 4.9mm | |
| PW(TSSOP,8) | 3mm × 6.4mm | |
| TLV9042S | RUG(X2QFN,10) | 1.5mm × 2mm |
| TLV9044 | D(SOIC,14) | 8.65mm × 6mm |
| PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm | |
| DYY(SOT-23-THN,14) | 4.2mm × 3.26mm |
单极低通滤波器