ZHCSKX4H March 2020 – February 2026 TLV9041 , TLV9042 , TLV9044
PRODMIX
TLV904x 系列采用具有外露散热焊盘的 WQFN-16 (RTE) 封装。在封装内部,使用导电化合物将内核连接到该散热焊盘。因此,当使用带有外露散热焊盘的封装时,散热焊盘必须连接到 V– 或保持悬空。不允许将导热垫连接到 V– 以外的电位,否则无法保证器件的性能。