ZHCSKX4H March   2020  – February 2026 TLV9041 , TLV9042 , TLV9044

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 单通道器件的热性能信息
    5. 6.5 双通道器件的热性能信息
    6. 6.6 四通道器件的热性能信息
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  工作电压
      2. 7.3.2  轨到轨输入
      3. 7.3.3  轨到轨输出
      4. 7.3.4  共模抑制比 (CMRR)
      5. 7.3.5  容性负载和稳定性
      6. 7.3.6  过载恢复
      7. 7.3.7  EMI 抑制
      8. 7.3.8  电过应力
      9. 7.3.9  输入和 ESD 保护
      10. 7.3.10 关断功能
      11. 7.3.11 带外露散热焊盘的封装
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TLV904x 低侧电流检测应用
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

概述

TLV904x 是一系列低功耗轨到轨输入和输出运算放大器,专为电池供电应用而设计。该系列放大器采用独特的晶体管,可在 1.2V 的超低电源电压至 5.5V 的标准电源电压范围内运行。这些单位增益稳定的放大器提供 350kHz 的 GBW,IQ 仅为 10µA。TLV904x 在 5.5V 时还具有 40mA 的短路电流能力。这种低电压、低 IQ 和高输出电流能力的组合使该器件非常独特,适合广泛的通用应用。输入共模电压范围包括两个电源轨,并支持将 TLV904x 系列用于许多单电源或双电源配置。轨到轨输入和输出摆动显著增加了动态范围,特别是在低电源应用中,使这些器件非常适合驱动低速采样模数转换器 (ADC)。而且,AB 类输出级能够驱动连接至 V+ 和接地端之间任一点的大于 2kΩ 的电阻负载。

TLV904x 可以驱动典型相位裕度为 45°、高达 100pF 的器件,并具有 350kHz 增益带宽积,0.2V/μs 转换速率,6.5μVp-p 集成噪声(0.1 至 10Hz),同时每个通道仅消耗 10μA 的电源电流,从而能够以极低的功耗提供良好的交流性能。直流应用还具有 1pA 的低输入偏置电流(典型值)、0.6mV 的输入失调电压(典型值),以及良好的 PSRR、CMRR 和 AOL。