ZHCSY84A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
| 名称 | TLV9020L 、TLV9030L | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 引脚 | 引脚 | 引脚 | |||
| SC-70 | SOT-23 | WSON | |||
| IN+ | 1 | 1 | 1 | I | 同相 (+) 输入 |
| V- | 2 | 2 | 2 | — | 负电源电压 |
| IN- | 3 | 3 | 3 | I | 反相 (-) 输入 |
| OUT | 4 | 4 | 4 | O | 输出 |
| CLR | 5 | 5 | 5 | I | 清除输入 - 脉冲高电平 (>1.2V) 以清除输出 |
| V+ | 6 | 6 | 6 | — | 正电源电压 |