ZHCSY84A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
TLV902xL 和 TLV903xL 的独特特性是输出闩锁能力。输出会在首次阈值跳变时闩锁,以便在没有系统控制器完全关注的情况下捕获事件或错误状态情况。这样可以在系统控制器仍在初始化期间捕获启动时的事件。系统控制器可以在执行任何所需的任务后,复位闩锁器。用户可以选择在上电时取消闩锁输出(“L1”选项)或在上电时闩锁输出(“L2”选项)。
这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。