ZHCSY84A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
TLV90xxL 系列在所有引脚上均整合了内部 ESD 保护电路。输入端在每个引脚到 V- 之间使用专有的“快速复位”型 ESD 钳位。V+ 没有“上部”ESD 箝位,允许输入引脚以超过电源电压 (V+)。在 ESD 事件期间,快速复位二极管会发生“短路”,并呈现低阻抗至 V-(与 SCR 类似)。
如果输入端要连接到低阻抗源(如电源或缓冲基准线),TI 建议添加一个与输入端串联的限流电阻,以限制钳位因瞬态导通时的任何瞬态电流。必须将电流限制在 10mA 或以下。该串联电阻可以是任何电阻输入分压器或网络的一部分。
ESD 二极管无法钳制上电压。ESD 钳位不会像齐纳二极管那样“保持”在固定的最大电压。如果输入连接到可能超过 5.5V 的电源,则需要外部钳位以防止超过最大输入电压。
对于 V+ 和 V- 之间的输入电压,输入偏置电流通常为 5pA。温度每升高 10°C,输入偏置电流通常增加一倍。