ZHCSY84A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|
| 电源电压:VS = (V+) - (V-) | 1.65 | 5.5 | V |
| 通过 (V–) 的输入电压范围(IN+,IN–,CLR) | -0.2 | 5.5 | V |
| 通过 (V–) 的输入共模电压范围(IN+,IN–) | – 0.2 | (V+) + 0.2 | V |
| 通过 (V–) 的输出电压范围,开漏输出 | 0 | 5.5 | V |
| 输出电压范围,推挽输出 | (V-) | (V+) | V |
| 环境温度,TA | -40 | 125 | °C |