ZHCSY84A May 2025 – October 2025 TLV9020L , TLV9022L , TLV9030L , TLV9032L
PRODMIX
TA = 25°C,VS = 5V,RPULLUP = 5.1k 至 5V(仅限推挽),CL = 15pF,VCM = 0V,VUNDERDRIVE = 100mV,VOVERDRIVE = 100mV(除非另有说明)。
图 5-7 输出灌电流与输出电压间的关系,1.8V
图 5-9 输出灌电流与输出电压间的关系,3.3V
图 5-11 输出灌电流与输出电压间的关系,5V
图 5-15 上升时间与容性负载间的关系
图 5-23 125°C 时失调电压与输入电压间的关系,1.8V
图 5-25 25°C 时失调电压与输入电压间的关系,1.8V
图 5-27 -40°C 时失调电压与输入电压间的关系,1.8V
图 5-29 125°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN = V+
图 5-31 25°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN = V+
图 5-33 -40°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN = V+
图 5-6 输入偏置电流与温度间的关系
图 5-8 输出拉电流与输出电压间的关系,1.8V
图 5-10 输出拉电流与输出电压间的关系,3.3V
图 5-12 输出拉电流与输出电压间的关系,5V
图 5-16 下降时间与容性负载间的关系
图 5-24 125°C 时失调电压与输入电压间的关系,5V
图 5-26 25°C 时失调电压与输入电压间的关系,5V
图 5-28 -40°C 时失调电压与输入电压间的关系,5V
图 5-30 125°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN = V–
图 5-32 25°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN = V–
图 5-34 -40°C 时失调电压与电源电压间的关系,VIN = V–