ZHCSSN7A December 2024 – September 2025 TLV2888 , TLV888
PRODMIX
只要仔细考虑放大器的电气特性以保持线性运行,设计高侧电流监控电路就很简单。在配置系统时,还必须考虑其他特性,例如电流监控器级之后的模数转换器 (ADC) 的输入电压范围。
例如,考虑设计一个 TLVx888 高侧电流监控器,该监控器的输出电压范围设置为与满量程输入范围为 0V 至 5V 的 ADC 输入兼容。尽管 TLVx888 被指定为轨到轨输出放大器,但线性输出工作范围(正如所有放大器)不会一直扩展到电源轨。必须考虑该线性工作范围。
在此设计示例中,TLVx888 由±15V 供电;因此,该器件能够轻松提供 0V 至 5V 的摆幅;如果 ADC 具有更宽的输入范围,甚至可以提供更大的摆幅。
运算放大器线性输出电压范围的最佳测量源于《电气特性》表中列出的开环电压增益 (AOL) 规格。AOL 测试条件指定了从每个电源轨到 600mV 的线性摆幅范围 (RL = 10kΩ)。
本例中使用了 100mA 的额定负载电流 (IL)。然而,在大多数应用中,监控远低于 100mA 的电流电平的功能很有用。
电流检测电阻器 RS 的选择归结为最大电流下可以承受的压降大小,以及允许的功率损耗或耗散。100mA 检测应用的一个良好折衷方案是100mΩ 的 RS。该值会导致 1mW 的功率耗散,以及 100mA 时的 10mV 压降。
接下来,确定 TLVx888 差分放大器电路的增益。流经 100mΩ 检测电阻器的 100mA 最大电流在电阻器上产生 100mV 电压。差分放大器的增益受所需输入共模电压的限制。例如,1/2 的增益会提供电路所见的高侧电压的 1/3 衰减。此衰减足以将输入共模保持在 TLVx888 的范围内,即 (V+) − 1.7V。
在 TLVx888 差分放大器电路输入端施加的差分电压会由差分放大器进行衰减,并且需要一个增益级来确保适当调节。方便起见,可以使用 TLV2888 的第二个通道。超低偏移电压和宽带宽可实现非常高的增益配置。在此示例中,1000V/V 的增益为 0V 至 5V 输出提供了必要的调节。
TLVx888 输出电压特意限制为 5V。但是,由于电源电压为 ±15V,输出电压可能会高得多,以支持具有更宽动态范围的更高电压数据转换器。
TLVx888 输出以及其他 CMOS 输出放大器的摆幅通常会接近 0V(在单电源配置中),而不是线性输出参数建议的值。电压输出摆幅 VO(请参阅《电气特性》表)并不表示线性输出范围,而是表示输出可以向电源轨移动的接近程度。在该区域中,放大器输出接近饱和,并且放大器停止线性工作。因此,在电流监视器应用中,电流测量能力可以继续远低于 600mV 输出电平。不过,请记住,线性误差会变得很大。
最后,以下是关于尽可能提升高侧电流监控器性能的一些注意事项:
有关基于放大器的高侧电流监控器的更多信息,请参阅 TI 模拟工程师电路设计指导手册:放大器。