ZHCSGK4E September 2017 – November 2019 TLV7011 , TLV7012 , TLV7021 , TLV7022
PRODUCTION DATA.
TLV7011/7021(单通道)和 TLV7012/7022(双通道)是微功耗比较器,采用低工作电压,具有轨至轨输入功能。这些比较器采用 0.8mm × 0.8mm 超小型无引线封装和标准引线式封装,适用于空间紧凑型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。
TLV701x 和 TLV702x 提供出色的速度功率综合性能,其传播延迟为 260ns,静态电源电流为 5μA。得益于这种微功率下快速响应时间的综合性能,功率敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。
此外,这些比较器在发生过驱动输入和内部迟滞时,不会产生输出相位反转。这些 特性 该系列的比较器非常适合在恶劣嘈杂环境中进行精密电压监测,其中缓慢输入信号必须转换为无噪声数字输出。
TLV701x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV702x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。
| 器件型号 | 封装(引脚) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV7011、
TLV7021 |
X2SON (5) | 0.80mm × 0.80mm |
| SC70 (5) | 2.00mm × 1.25mm | |
| SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
| TLV7012、TLV7022 | VSSOP (8) | 3mm x 3mm |