ZHCSXD7 November 2024 TLV61220A
PRODUCTION DATA
如果出于任何原因,输出电压未正确反馈到电压放大器的输入端,则输出电压控制将不再起作用。因此,实施了过压保护,以避免器件以及可能其所供电系统的输出电压超过临界值。为了实现这种保护,也在内部监控 TLV61220A 输出电压。如果它达到 6.5V 的内部编程阈值,通常电压放大器会将输出电压调节到此值。
如果使用 TLV61220A 驱动 LED,则此功能会在 LED 发生故障时保护电路。