ZHCSXD7 November 2024 TLV61220A
PRODUCTION DATA
在本例中,TLV61220A 用于设计具有高达 50mA 输出电流能力的 3.3V 电源。TLV61220A 可由单节电池以及最多三节碱性、镍镉或镍氢电池供电,典型端子电压介于 0.7V 至 5.5V 之间。它也可用于由单节锂离子或锂聚合物电池(典型电压范围为 2.5V 至 4.2V)供电的系统。在该示例中,对于单节纽扣电池输入设计,输入电压范围为 2V 至 3V。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| 输入电压 | 2V 至 3V |
| 输出电压 | 3.3V |
| 输出电流 | 50mA |