ZHCSXD7 November 2024 TLV61220A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流/直流级 | |||||||
| VIN | 输入电压范围 | 0.7 | 5.5 | V | |||
| VIN | 启动时的最小输入电压 | RLoad ≥ 150Ω | 0.7 | V | |||
| VOUT | TLV61220A 输出电压范围 | VIN < VOUT | 1.8 | 5.5 | V | ||
| VFB | TLV61220A 反馈电压 | 483 | 500 | 513 | mV | ||
| ILH | 电感器电流纹波 | 200 | mA | ||||
| ISW | 开关电流限值 | VOUT = 3.3V,VIN = 1.2V,TA = 25°C | 220 | 400 | mA | ||
| VOUT = 3.3V,TA = -40°C 至 85°C | 180 | 400 | mA | ||||
| VOUT = 3.3V,TA = 0°C 至 85°C | 200 | 400 | mA | ||||
| RDS(on) | 整流开关导通电阻,HSD | VOUT = 3.3V | 1000 | mΩ | |||
| VOUT = 5V | 700 | mΩ | |||||
| 主开关导通电阻,LSD | VOUT = 3.3V | 600 | mΩ | ||||
| VOUT = 5V | 550 | mΩ | |||||
| 线路调整 | VIN < VOUT | 0.5% | |||||
| 负载调整率 | VIN < VOUT | 0.5% | |||||
| IQ | 静态电流 | VIN | IO = 0mA,VEN = VIN = 1.2V,VOUT = 3.3V | 0.5 | 0.9 | μA | |
| VOUT | 5 | 7.5 | μA | ||||
| ISD | 关断电流 | VOUT | VEN = 0V,VIN =SW= 1.5V,TA = 25°C | 0.2 | 7.5 | μA | |
| ISD | 关断电流 | VOUT | VEN = 0V,VIN =SW= 3V,TA = 25°C | 0.2 | 7.5 | μA | |
| ILKG | 流入 VOUT 的漏电流 | VEN = 0V,VIN = 1.2V,VOUT = 3.3V | 1 | μA | |||
| 流入 SW 的漏电流 | VEN = 0V,VIN = 1.2V,VSW = 1.2V,VOUT ≥ VIN | 0.01 | 0.2 | μA | |||
| IFB | TLV61220A 反馈输入电流 | VFB = 0.5V | 0.01 | μA | |||
| IEN | EN 输入电流 | 钳位在 GND 或 VIN 上 (VIN < 1.5V) | 0.005 | 0.1 | μA | ||
| 控制级 | |||||||
| VIL | EN 输入低电压 | VIN ≤ 1.5V | 0.2 × VIN | V | |||
| VIH | EN 输入高电压 | VIN ≤ 1.5V | 0.8 × VIN | V | |||
| VIL | EN 输入低电压 | 5V > VIN > 1.5V | 0.4 | V | |||
| VIH | EN 输入高电压 | 5V > VIN > 1.5V | 1.2 | V | |||
| VUVLO | 关断的欠压锁定阈值 | VIN 降低 | 0.5 | 0.7 | V | ||
| 过压保护阈值 | 5.5 | 7.5 | V | ||||
| 过热保护 | 140 | °C | |||||
| 过热迟滞 | 20 | °C | |||||