ZHDS231B May 2026 – September 2026 TLV2825 , TLV4825
PRODMIX
TLVx825 运算放大器使用专有的周期性自动校准技术,可提供非常低的输入偏移电压以及随时间和温度变化的输入偏移电压漂移。这些器件具有多种集成功能,有助于在各种应用中保持高精度水平。这些特性包括强大的容性负载稳定性、相位反转保护和强大的 EMI 抑制功能。
优化斩波放大器精度 技术白皮书和运算放大器偏移电压和偏置电流限制 技术白皮书详细介绍了用于保持 TLVx825 指定性能的若干设计技术和注意事项。