ZHDS231B May 2026 – September 2026 TLV2825 , TLV4825
PRODMIX
测量条件:TA = 25°C,VS = ±2.75V,VCM = VS / 2,以RL = 10kΩ(除非另有说明)
| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
| N = 120 | 均值 = 0.03µV | Σ = 1.02µV |
| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = -40°C |
| N = 120 | 均值 = –0.64µV | Σ = 1.2µV |
| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
| N = 120 | 均值 = 35.9pA | Σ = 16.1pA |
| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 125°C |
| N = 120 | 均值 = 35.9pA | Σ = 16.1pA |
| VS = 1.8V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
| N = 120 | 均值 = 36.7pA | Σ = 16.3pA |

| VS = 1.8V | VCM = VS/2 | TA = 125°C |
| N = 120 | 均值 = 34.1pA | Σ = 16.2pA |
| VS = 1.8V |
| f = 1kHz |
| 增益 = 1,10mV 阶跃 |
| 增益 = 1,10mV 阶跃 |
| 增益 = 1,4V 阶跃 |
| 增益 = -1,4V 阶跃 |
| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 125°C |
| N = 120 | 均值 = 1.17µV | Σ = 1.22µV |
| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | N = 120 |
| 均值 = 0.013µV/°C | Σ = 0.007µV/°C | |
| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
| N = 120 | 均值 = 71.7pA | Σ = 32.1pA |

| VS = 5.5V | VCM = VS/2 | TA = 125°C |
| N = 120 | 均值 = 31.5pA | Σ = 15.7pA |
| VS = 1.8V | VCM = VS/2 | TA = 25°C |
| N = 120 | 均值 = 73.1pA | Σ = 32.4pA |

| VS = 1.8V | VCM = VS/2 | TA = 125°C |
| N = 120 | 均值 = 72pA | Σ = 32.4pA |
| VS = 1.8V |
图 5-28 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系| VOUT = 1VRMS |
| 增益 = -1,10mV 阶跃 |
| 增益 = -1,10mV 阶跃 |
| 增益 = 1,4V 阶跃 |