ZHDS231B May 2026 – September 2026 TLV2825 , TLV4825
PRODMIX
TLVx825 是 TI 旗下零漂移运算放大器系列的一员。零漂移架构提供高精度性能,例如,更低的失调电压、更低的温漂、更高的长期失调电压稳定性以及平坦的本底噪声。TLVx825 实现 4µV 的输入参考失调电压,在 –40°C 至 +125°C 的整个工作温度范围内温漂为 0.02µV/°C,并在标准 0.1Hz 至 10Hz 范围内实现仅 320nVPP 的低频噪声。此外,该器件具备优异的线性性能,具有较高的 CMRR、PSRR 和 AOL。该组合规格在高增益应用中提供出色的精度,从而大幅降低系统级校准的需求。
TLVx825 运算放大器兼具精密的偏移与漂移特性和优异的整体交流性能,使该器件成为多种高精度电压检测与电流检测应用的理想选择。该器件工作电压范围为 1.8V 至 5.5V,静态电流为 500µA,同时在单位增益条件下可实现 300pF 的稳定容性负载驱动能力,过冲为 30%。该器件还具备良好的交流性能,包括 3.5MHz 带宽、15nV/√Hz 宽带噪声,以及在低于 200kHz 斩波频率运行时的良好失真性能。