ZHCSIW5C March 2019 – December 2021 TLV4021 , TLV4031 , TLV4041 , TLV4051
PRODUCTION DATA
TLV40x1 器件是具有精密基准和快速响应功能的低功耗、高精度比较器。这些比较器采用 0.73mm × 0.73mm 超小型 DSBGA 封装,使得 TLV40x1 适用于空间关键型设计,例如要求低功耗和对工作条件变化作出快速响应的便携式或电池供电设计。
经过出厂校准的基准和精密迟滞相结合,使得 TLV40x1 非常适合在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行电压和电流监测。同样地,输入端的短时毛刺脉冲也得以抑制,可确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV40x1 提供多种配置,从而使系统设计人员可实现他们所需的输出响应。例如,TLV4021 和 TLV4041 具有同相输入,而 TLV4031 和 TLV4051 具有反相输入。此外,TLV4021 和 TLV4031 具有开漏输出级,而 TLV4041 和 TLV4051 具有推挽式输出级。最后,TLV40x1 系列中的每款比较器都提供 0.2V、0.5V 或1.2V 精密基准。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV4021、TLV4031、TLV4041、TLV4051 | DSBGA (4) | 0.73mm × 0.73mm |
| TLV4041、TLV4051 | SOT-23 (5) | 2.9mm × 1.6mm |
| 器件 | 输入配置 | Reference | 输出类型 |
|---|---|---|---|
| TLV4021R1 | 同相 | 1.2V | 开漏 |
| TLV4041R1 | 推挽 | ||
| TLV4041R5 | 0.5V | 推挽 | |
| TLV4021R2 | 0.2V | 开漏 | |
| TLV4041R2 | 推挽 | ||
| TLV4031R1 | 反相 | 1.2V | 开漏 |
| TLV4051R1 | 推挽 | ||
| TLV4051R5 | 0.5V | 推挽 | |
| TLV4031R2 | 0.2V | 开漏 | |
| TLV4051R2 | 推挽 |
| 器件 | 输入配置 | 固定阈值 | 输出类型 |
|---|---|---|---|
| TLV4021S5x | 同相 | 3.2V | 开漏 |