ZHCSGU7 October 2017 TLV3544-Q1
PRODUCTION DATA.
TLV3544-Q1 系列高速电压反馈 CMOS 运算放大器专为视频应用和其他需要宽带宽的 应用 而设计。这些器件单位增益稳定,可以输出大电流。差分增益为 0.02%,而差分相位为 0.09°。静态电流仅为每通道 4.9mA。
TLV3544-Q1 四通道运算放大器针对低至 2.5V (±1.25V) 和高达 5.5V (±2.75V) 的单电源或双电源供电运行进行了优化。共模输入范围超出电源供电范围。电源轨的输出摆幅在 100mV 以内,从而支持宽动态范围。
多通道版本具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互干扰。所有器件的额定扩展工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV3544-Q1 | 薄型小外形尺寸封装 (TSSOP) (14) | 5.00mm x 4.40mm |
| 日期 | 修订版本 | 说明 |
|---|---|---|
| 2017 年 10 月 | * | 初始发行版。 |