ZHCSXL4B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流输入特性 | ||||||
| VIO | 输入失调电压 | VS = 5V,VCM = VS/2 | ±0.5 | ±4 | mV | |
| VIO | 输入失调电压 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | ±4.5 | mV | ||
| VHYS | 迟滞 | VS = 5V,VCM = VS/2 | 0.5 | 1.55 | 3 | mV |
| VHYS | 迟滞 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | 3.5 | mV | ||
| VCM | 共模电压范围 | (V-) - 0.1 | (V+)+0.1 | V | ||
| IB | 输入偏置电流 | VS = 5V,VCM = VS/2,TA = -40℃ 至 125℃ | 0.01 | 10 | nA | |
| IOS | 输入失调电流 | VS = 5V,VCM = VS/2 | 200 | pA | ||
| CIN | 输入电容 | 2 | pF | |||
| CMRR | 共模抑制比 | VCM = VEE - 0.1V 至 VCC + 0.1V | 82 | dB | ||
| DC 输出特性 | ||||||
| VOH | (V+) 的电压摆幅 | VS = 5V,(V-) = 0V,ISource = 2mA | 200 | mV | ||
| VOL | (V–) 的电压摆幅 | VS = 5V,(V-) = 0V,ISink = 2mA | 200 | mV | ||
| ISC | 短路电流 | VS = 5V,拉取 | 45 | mA | ||
| VS = 5V,灌入 | 45 | |||||
| 电源 | ||||||
| IQ | 每通道电源电流 | VS = 2.7V 和 5V,无负载,输出低电平 | 200 | 250 | uA | |
| IQ | 每通道电源电流 | VS = 2.7V 至 5V,无负载,输出低电平,TA = –40°C 至 125°C | 350 | uA | ||
| VPOR (postive) | 上电复位电压(仅限双路) | 2.1 | V | |||
| PSRR | 电源抑制比 | VS = 2.7V 至 5.5V,无负载,TA = –40°C 至 125°C | 92 | dB | ||