ZHCSXL4B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
TLV323x-Q1 是具有推挽输出的 5V 单通道和双通道比较器系列。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 20ns,整个电源电压范围为 2.7V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 200μA。
同样,TLV323x-Q1 可方便地采用标准引线式和无引线封装,具有轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流等特性。这些特性再加上快速响应时间,使得比较器非常适合用于电流检测、过零检测以及精度和速度至关重要的各种其他应用。所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
| 器件型号 | 封装 (1) | 本体尺寸(标称值)(2) |
|---|---|---|
TLV3231-Q1 | SC-70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
| SOT-23 (5) | 1.60mm × 2.90mm | |
TLV3232-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
| WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |