ZHCSXL4B June 2024 – June 2025 TLV3231-Q1 , TLV3232-Q1
PRODMIX
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 VS = (V+) - (V–) | 6 | V | ||
| 差分输入电压 VID | -6 | 6 | V | |
| (V–) 的输入引脚(IN+、IN-)(2) | – 0.5 | (V+) + 0.5 | V | |
| 进入输入引脚(IN+、IN–)的电流 | -10 | 10 | mA | |
| 输出短路电流 | -100 | 100 | mA | |
| 输出短路持续时间 | 10 | s | ||
| 结温,TJ | 150 | °C | ||
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |