ZHCSYP4A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
TLV321x-Q1 器件具有内部上电复位 (POR) 电路,用于已知的启动条件。当电源电压 (V+) 逐渐上升时,在超过 1.65V 的 VPOR 后,激活 POR 电路并持续长达 32us。当电源电压大于等于最小电源电压时,经过延迟周期后,比较器输出将反映差分输入的状态 (VID)。
输出在 POR 期间 (ton) 保持低电平。开漏和推挽输出选项均支持此功能。