ZHCSYP4A July 2025 – November 2025 TLV3214-Q1
PRODMIX
TLV321x-Q1 和 TLV322x-Q1 是 5V 单通道、双通道和四通道高速比较器系列,具有推挽或开漏输出选项。该系列具有出色的速度功率组合,传播延迟为 40ns,整个电源电压范围为 1.8V 至 5V,每个通道的静态电源电流仅为 40μA。
这些特性配合快速响应时间、轨到轨输入、低失调电压和大输出驱动电流,使该系列比较器特别适用于电流检测、过零检测以及速度至关重要的各种其他应用。
该系列还包含上电复位 (POR) 特性,可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
TLV321x-Q1 具有推挽式输出级,能够灌入和拉取大电流,实现对称上升和下降时间,快速驱动 MOSFET 栅极等容性负载。
TLV322x-Q1 具备漏极开路输出,可以在低于或高于电源电压的情况下上拉。这些器件专为低压逻辑转换器或组合“或”运算逻辑线路而设计。
所有器件可在 -40°C 至 125°C 的宽工作温度范围内运行。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸 (2) |
|---|---|---|
| TLV3211-Q1、(单通道) TLV3221-Q1(3) |
DCK(SOT-SC70,5) | 2mm × 2.1mm |
| DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm | |
| TLV3212-Q1、 TLV3222-Q1(3) (双通道) |
D(SOIC,8)(3) | 4.9mm × 6mm |
| DGK(VSSOP,8) | 3.0mm × 4.9mm | |
| DSG(WSON,8)(3) | 2mm × 2mm | |
| TLV3214-Q1(四通道) | PW(TSSOP,14) | 5mm × 6.4mm |
| RTE(WQFN,16)(3) | 3mm × 3mm |