ZHCSIP4B May 2004 – December 2016 TLV2371-Q1 , TLV2372-Q1 , TLV2374-Q1
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TLV237x-Q1 器件是一款单电源运算放大器,能够提供轨至轨输入和输出。TLV237x-Q1 在扩展汽车温度范围内的最小工作电源电压低至 2.7V,最高电压为 16V。因此,该宽电压范围可支持启/停功能,并可直接连接典型的 12V 电池。轨至轨功能让器件可以实现最大输出信号并避免削波。
CMOS 输入可实现适用于引擎控制单元 (ECU)、车身控制模块 (BCM)、电池管理系统 (BMS) 和 HEV/EV 逆变器的高阻抗。这样,用户还可以降低消耗的失调电压并维持低功耗,从而帮助满足对静态电流的总体系统需求,例如信息娱乐系统或仪表盘、HEV/EV 和动力传动系统。
而且,TLV237x-Q1 系列支持电源电压上的高共模轨。此功能不设置增益限制,可支持任何电平的输入,而不用担心发生相位反转。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TLV2371-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
| SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm | |
| TLV2372-Q1 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| TLV2374-Q1 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |