ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
输出 | ||||||
TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VOD = 10mV,VUD = 100mV | 110 | ns |
||
TPD-HL | 传播延迟时间,高电平到低电平 | VOD = 100mV,VUD = 100mV | 65 | ns |
||
TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | VOD = 10mV,VUD = 100mV | 110 | ns |
||
TPD-LH | 传播延迟时间,从低电平到高电平 | VOD = 100mV,VUD = 100mV | 65 | ns |
||
TRISE | 输出上升时间,20% 至 80% | VOD = 100mV,VUD = 100mV | 5 | ns | ||
TFALL | 输出下降时间,80% 至 20% | VOD = 100mV,VUD = 100mV | 5 | ns | ||
FTOGGLE | 切换频率 | VID = 200mV | 7.5 | MHz | ||
上电时间 | ||||||
PON | 上电时间 | 80 | µs |