ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
TLV187x 具有独特的“悬空”输出级,输入和输出具有单独的电源,从而可以在不需要外部电平转换的情况下达到所需的输出电平。这样就可以使用双电源以及专为直接驱动处理器、ASIC 或栅极驱动器而设计的以接地为基准的低电压逻辑输出,来直接检测双极输入信号。
VCCI 和 VEEI 引脚为输入级和比较器内核提供电源。VCCO 和 VEEO 引脚为输出级提供电源并设置输出摆幅。
VCCO 和 VEEO 引脚受到 VEEI 和 VCCI 引脚的限制。有关规格信息,请参阅绝对最大额定值和建议运行条件表。以下是对这些限制的总结。
VCCI 是输入级的正电源,用于设置正输入电压范围(正 VCM)。为了确立总工作电压 (VS),VCCI 必须比 VEEI 至少高 2.7V,最多不超过 40V。
VCCO 是输出级的正电源,用于设置输出高电压电平 (VOH)。VCCO 必须比 VEEO 至少高 2.7V,最多不超过 VCCI。
VEEO 是输出级的负电源,用于设置输出低电压电平 (VOL)。VEEO 引脚必须等于或大于 VEEI 引脚,且 VEEI 和 VEEO 引脚之间的最大差值为 +18V。
VEEI 为输入级的负电源,用于设置负输入电压范围(负 VCM)。VEEI 引脚是器件的最大负值“基板”电源。因此,VEEI 引脚必须处于最大负值电路电势下。使用任何电源引脚组合时,整个器件的电压都不得超过 40V。
例如,如果一个应用的输入级为 VCCI = +15V、VEEI = -15V,输出级采用单电源且 VCCO = +3.3V、VEEO = GND,这是可以接受的。
但是,如果一个应用的 VCCI = +5V、VEEI = GND,输出级采用双电源且 VCCO = +12V、VEEO = -12V,这是不可以的,因为这违反了以下规则:VEEO >= VEEI(VEEI 不是最低负电势)和 VCCI < VCCO。如果 VCCI 改为连接至 +12V 电源,而 VEEI 连接 -12V 电源,则这是可以接受的。
相反,如果一个负输入电压应用的 VCCI = GND、VEEI = -12V,且输出级采用单电源,VCCO = +3V、VEEO = GND,这是不可接受的,因为这违反了 VCCO >= VCCI(VEEO 大于 VCCI)规则。在这种情况下,应改为将 VCCI 连接到 +3V 输出电源,这是可以接受的 (VCCI = VCCO)。
只要 VCCO 小于或等于 VCCI (VCCO <= VCCI),也可以使用单电源应用,VEEO 和 VEEI 都连接在 GND。因此,VCCO = +3V 和 VCCI = +12V 是可以接受的,但 VCCO = +12V 和 VCCI = +3V 是不可接受的(应该改为将 VCCI 连接到 +12V,使其可接受)。
只要遵循上述条件(VCCI >= +5V 和 VEEO > VEEI)且 VEEO 和 VCCO 之间的最小电压为 +2.7V,那么也可以使输出摆幅介于两个正电压值(例如 +2V 和 +5V,即 VEEO = +2V,VCCO = +5V)之间。