ZHCSTC0 March 2024 TLV1872
PRODMIX
TLV187x 器件具有内部上电复位 (POR) 电路,用于已知的启动或断电条件。当电源电压逐渐上升时,在超过 1.7V 的 VPOR 阈值后,POR 电路将被激活并持续长达 80µs。
TLV187x 输出在 POR 期间 (ton) 保持高阻抗 (Hi-Z)。
输入和输出 POR 阈值一起进行“与”运算。当输入电源 (VCCI-VEEI) 和 输出电源 (VCCO–VEEO) 都 大于 VPOR 电压时,经过一个延迟周期 (tON) 后,比较器输出会反映差分输入 (VID) 的状态。
断电没有延迟。当两个电源都降至低于 VPOR 时,输出立即进入 POR 状态。