ZHCSVY5A May 2024 – July 2025 TLV1812-EP , TLV1822-EP
PRODUCTION DATA
TLV1822-EP 具有一个仅灌入的开漏(通常也称为集电极开路)输出级,可将输出逻辑电平上拉至一个外部电压(0V 至 40V),而不受比较器电源电压 (V+) 的影响。该开漏输出允许对多个开漏输出进行逻辑或运算和逻辑电平转换。TI 建议将上拉电阻器电流设置为 100uA 至 1mA。较低的上拉电阻值有助于增加上升沿的上升时间,但代价是增加 VOL 和功耗。上升时间将取决于总上拉电阻和总负载电容的时间常数。大阻值上拉电阻 (>1MΩ) 将在输出 RC 时间常数的影响下产生指数上升沿并增加上升时间。
直接将输出短接至 V+ 可导致热失控,并最终在高上拉电压 (>12V) 下摧毁器件。如果可能发生输出短路,建议使用一个串联限流电阻器来限制功率耗散。
未使用的开漏输出可保持悬空,如果不允许使用悬空引脚,也可以连接到 V- 引脚。