ZHCSVY5A May 2024 – July 2025 TLV1812-EP , TLV1822-EP
PRODUCTION DATA
图 7-13 所示电路从某个时间基准起以规定的时间间隔提供输出信号,并在输入返回到 0V 时自动将输出复位为低电平。这适用于对“上电”信号进行时序控制以触发电源的受控启动。
图 7-13 延时时间生成器考虑 VIN = 0 的情况。比较器 4 的输出也将接地,将电容器“短接”并将电容器电压保持为 0V。这意味着比较器 1、2 和 3 的输出也为 0V。当施加一个输入信号时,开漏比较器 4 的输出变为高阻态,C 以指数方式通过 R 充电。图中显示了这一点。当 VC 高于基准电压 V1、V2 和 V3 时,比较器 1、2 和 3 的输出电压依次切换到高电平状态。10kΩ 和 10MΩ 电阻器提供了少量迟滞,以确保在选择 RC 时间常数以提供长延迟时间时能够快速切换。可以先选择 R = 100kΩ 且 C = 0.01µF 至 1µF。
由于比较器输出变为低电平并立即对电容器放电,当电压 VIN 降至 0V 时,所有输出将立即变为低电平。
比较器 4 必须是开漏型输出 (TLV1822-EP);而比较器 1 至 3 可以是开漏型输出,也可以是推挽型输出,具体取决于系统要求。推挽型输出器件不需要 RPU。