ZHCSVY5A May 2024 – July 2025 TLV1812-EP , TLV1822-EP
PRODUCTION DATA
如果不使用通道,请勿将输入端连接在一起。由于存在高等效带宽和低偏移电压,将输入端直接连接在一起可导致高频率抖动,因为器件会触发其自身的内部宽带噪声。必须将输入端连接到处于指定输入电压范围内并提供至少 50mV 差分电压的任何可用电压。例如,可以将一个输入端接地,而将另一个输入端连接到基准电压,甚至连接到 V+(只要该输入端直接连接到 V+ 引脚以避免瞬变)。