8 修订历史记录
Date Letter Revision History Changes Intro HTML* (September 2011)to RevisionA (July 2025)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 修改引脚 1 和 5,从 OFFSET N1 修改为 NC,并将 OFFSET N2 修改为 NCGo
- 将典型稳定时间规格从 0.34µs (0.1%, ±15V VS) 更改为 0.43µs,从 0.4µs (0.01%, ±15V VS) 更改为 0.64µs,从 0.16µs (0.1%, 5V VS) 更改为 0.66µs,并将 0.22µs (0.01%, 5V VS) 更改为 0.99µsGo
- 将 ±15V VS 时的典型 THD+N 规格从 0.01% 更改为 0.06%Go
- 将 5V VS 时的典型最大输出带宽规格从 660kHz 更改为 380kHzGo