ZHCS473A September   2011  – July 2025 TLE2141-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4订购信息
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 电气特性
    4. 5.4 工作特性
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 工作特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6详细说明
    1. 6.1 概述
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 接收文档更新通知
    2. 7.2 支持资源
    3. 7.3 商标
    4. 7.4 静电放电警告
    5. 7.5 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
值单位
VCC+电源电压(2)22V
VCC–电源电压-22V
VID差分输入电压(3)±44V
VI输入电压范围(任何输入)VCC+ 至 (VCC––0.3)V
II输入电流(每个输入端)±1mA
IO输出电流±80mA
流入 VCC+ 的总电流80mA
流出 VCC– 的总电流80mA
短路电流的持续时间(≤ 25°C)(4)无限
θJA封装热阻抗(5)(6)D 封装(8 引脚)97.1°C/W
TA自然通风条件下的工作温度范围-40 至 125°C
Tstg贮存温度范围-65 至 150°C
10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的引线温度260°C
应力超出“绝对最大额定值”下所列的值可能会对器件造成永久损坏。这些列出的值仅仅是应力额定值,这并不表示器件在这些条件下以及在“建议运行条件”以外的任何其他条件下能够正常运行。长时间处于绝对最大额定条件下可能会影响器件的可靠性。
除差分电压外的所有电压值均以 VCC+ 和 VCC– 之间的中间点为参考基准。
差分电压是相对于 IN– 的 IN+ 上的值。如果输入低于 VCC− −0.3V,则会产生过大的电流。
输出端可能短路至任一电源。必须限制温度和/或电源电压,从而确保不超过最大额定功耗。
最大功耗是与 TJ(max)、θJA 和 TA 相关的函数。在任何允许的环境温度下,允许的最大功耗为 PD = (TJ(max) – TA)/θJA。在 150°C 的绝对最大 TJ 下运行可能会影响可靠性。
封装热阻抗根据 JESD 51-7 计算。