ZHCS473A September 2011 – July 2025 TLE2141-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR+ | 正压摆率 | AVD = –1,RL = 2kΩ(1),CL = 500pF | 45 | V/μs | |||
| SR– | 负压摆率 | AVD = –1,RL = 2kΩ(1),CL = 500pF | 42 | V/μs | |||
| ts | 稳定时间 | AVD = −1,2.5V 阶跃 | 达 0.1% | 0.66 | μs | ||
| 达 0.01% | 0.99 | ||||||
| Vn | 等效输入噪声电压 | RS = 20Ω | f = 10Hz | 15 | nV/√Hz | ||
| f = 1kHz | 10.5 | ||||||
| Vn(PP) | 峰值间等效输入噪声电压 | f = 0.1Hz 至 1Hz | 0.48 | μV | |||
| f = 0.1Hz 至 10Hz | 0.51 | ||||||
| In | 等效输入噪声电流 | f = 10Hz | 1.92 | pA/√Hz | |||
| f = 1kHz | 0.5 | ||||||
| THD+N | 总谐波失真 + 噪声 | VO = 1V 至 3V,RL = 2kΩ(1),AVD = 2,f = 10kHz | 0.0052 | % | |||
| B1 | 单位增益带宽 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) | 5.9 | MHz | |||
| 增益带宽积 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1),f = 100kHz | 5.8 | MHz | ||||
| BOM | 最大输出摆幅带宽 (2) | VO(PP) = 2V,RL = 2kΩ(1),AVD = 1 | 380 | kHz | |||
| φm | 单位增益下的相位裕度 | RL = 2kΩ(1),CL = 100pF(1) | 57 | ° | |||